Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Handling Sets ECBPi

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Set contains all components for the quick assembly of a gripper ready-to-connect

Integrated ventilation valve for fast, precise placement of the workpiece during handling

Process monitoring through connection via IO-Link or digital signals; condition monitoring to prevent errors

NFC interface allows readout and parameterization via smartphone

Energy efficient by adapting the power to the handling process by means of speed control

Cấu trúc
  • Flange adapter plate (1) for mechanical connection to the lightweight robot or cobot
  • M12 8-pin plug connection as digital interface between the ECBPi (2) to the robot
  • NFC interface for convenient data transfer via smartphone
  • Flange for gripper connection (3)
  • End effector VEE (4) with a replaceable suction cup
  • Connection cable for electrical connection to the robot
Thông số kỹ thuật
  • Vacuum generator including flange, gripper and connection cable
  • Flexible replacement of the gripper possible
  • Suction rate up to 12 l/min and max. vacuum: 75 %
  • Suitable for operation with lightweight robots and robots
Các ngành
  • •Logistics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English
Phần mềm

Tại phần này, quý khách sẽ tìm thấy phần mềm phù hợp với sản phẩm này.

Phần mềmNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

for
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 13 kết quả

  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi DOOSAN

Mã sản phẩm: 10.03.01.00568

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forDoosan Robotics
TypeM-,A-,H-Series
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi FAIRINO

Mã sản phẩm: 10.03.01.00988

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forFairino Europe
TypeFR3-30
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi FANUC

Mã sản phẩm: 10.03.01.00505

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCR-4iA, CR-7iA
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi FANUC

Mã sản phẩm: 10.03.01.00623

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCRX
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi FRUITCORE

Mã sản phẩm: 10.03.01.00721

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forFruitcore Robotics
TypeHORST
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi KASSOW

Mã sản phẩm: 10.03.01.00775

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forKassow
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi KUKA

Mã sản phẩm: 10.03.01.00506

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forKUKA
Typeiiwa 7,14
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi M12-12

Mã sản phẩm: 10.03.01.00952

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forM12-12
TypeM12-12
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi OMRON

Mã sản phẩm: 10.03.01.00544

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
  • HIỆU QUẢ
ROB-SET ECBPi TECHMAN

Mã sản phẩm: 10.03.01.00538

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Các ngành: Logistics

Utilization designCobotPump
forTECHMAN
TypeTM5, TM12, TM14

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.