Schmalz

  • EFFICIËNT

Handling sets ECBPi

Ga direct naar de producten

Set bevat alle componenten voor de snelle montage van een grijper, klaar voor aansluiting

Geïntegreerd ontluchtingsventiel voor een snelle en precieze plaatsing van het werkstuk tijdens de handling

Procesbewaking door verbinding via IO-Link of digitale signalen; conditiebewaking om fouten te voorkomen

NFC-interface maakt uitlezing en parametrering mogelijk via Smartphone

Energiezuinig door het vermogen aan te passen aan het verwerkingsproces door middel van snelheidsregeling

Ontwerp
  • Flensadapterplaat (1) voor mechanische aansluiting op de lichtgewicht robot of Cobot
  • M12-8-pins connector als digitale interface van de ECBPi (2) naar de robot
  • NFC-interface voor gemakkelijke gegevensoverdracht via smartphone
  • Flens voor grijperaansluiting (3)
  • VEE-eindeffector (4) met een verwisselbare zuignap
  • Aansluitkabel als elektrische aansluiting op de robot
Technische gegevens
  • Vacuüm generator inclusief flens, grijper en aansluitkabel
  • Flexibele uitwisseling van de grijper mogelijk
  • Zuigcapaciteit tot 12 l/min en max. vacuüm: 75
  • Geschikt voor gebruik met lichte robots en robots
Industriesegmenten
  • •Logistiek
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

for
Etikettering
Sector
Product family

1 - 10 van 13 resultaten

  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi DOOSAN

Onderdeelnr.: 10.03.01.00568

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forDoosan Robotics
TypeM-,A-,H-Series
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi FAIRINO

Onderdeelnr.: 10.03.01.00988

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forFairino Europe
TypeFR3-30
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi FANUC

Onderdeelnr.: 10.03.01.00505

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCR-4iA, CR-7iA
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi FANUC

Onderdeelnr.: 10.03.01.00623

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forFANUC
TypeCRX
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi FRUITCORE

Onderdeelnr.: 10.03.01.00721

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forFruitcore Robotics
TypeHORST
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi KASSOW

Onderdeelnr.: 10.03.01.00775

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forKassow
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi KUKA

Onderdeelnr.: 10.03.01.00506

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forKUKA
Typeiiwa 7,14
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi M12-12

Onderdeelnr.: 10.03.01.00952

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forM12-12
TypeM12-12
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi OMRON

Onderdeelnr.: 10.03.01.00544

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forOMRON
TypeTM5, TM12, TM14
  • EFFICIËNT
ROB-SET ECBPi TECHMAN

Onderdeelnr.: 10.03.01.00538

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forTECHMAN
TypeTM5, TM12, TM14

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.