Schmalz

Bestelinformatie

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • EFFICIËNT

ROB-SET ECBPi FRUITCORE

Onderdeelnr.: 10.03.01.00721

Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPi op lichtgewicht robots

Industriesegmenten: Logistiek

Utilization designCobotPump
forFruitcore Robotics
TypeHORST
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 151,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for Fruitcore Robotics
Product family ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen