Schmalz

Tilaustiedot

The handling set ECBPi is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Electrical vacuum generator ECBPi
  • Flange plate FLAN-PL
  • Flange module VEE-QCM
  • Vacuum end effector VEE
  • Connection cable ASK-B
  • USB stick with software (optional)

Available spare parts: electrical vacuum generator ECBPi, flange plate FLAN-PL, flange module VEE-QCM, vacuum end effector VEE, connection cable ASK-B

Available accessories: vacuum end effector VEE, starter set VEE SET-ECBPi

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

ROB-SET ECBPi FRUITCORE

Osanro: 10.03.01.00721

Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots

Toimialat: Logistiikka

Utilization designCobotPump
forFruitcore Robotics
TypeHORST
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 151,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 12  l/min
Rated power 13  W
Rated current 0,6  A
Operating temperature 5 ... 45 °C
for Fruitcore Robotics
Product family ROB-SET-ECBPI
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin