- VERIMLI
ROB-SET ECBPi FRUITCORE
Parça no.: 10.03.01.00721
Bağlantı için komple set ve CobotPump ECBPi entegrasyonu hafif robotlara
Endüstriler: Lojistik
| İnşaat kullanımı | CobotPump |
| için | Fruitcore Robotics |
| Tip | HORST |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 151,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 12 l/min |
| Nominal güç | 13 W |
| Nominal akım | 0,6 A |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
| için | Fruitcore Robotics |
| Ürün ailesi | ROB-SET-ECBPI |
Dokümantasyon
Dokümantasyon