VEE-FE 25.4x181.5
Parça no.: 10.01.36.00128
Flanş uzatması
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D | 25.4 (mm) |
| Uzunluk L1 | 181.5 (mm) |
| Uzatma | 150 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L1 | 181,5 mm |
| L | 168,5 mm |
| LG2 | 6,4 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon