VEE-FE 25.4x181.5
Onderdeelnr.: 10.01.36.00128
Verlenging van flens
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Outside diameter D | 25.4 (mm) |
| Length L1 | 181.5 (mm) |
| Extension to | 150 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-AG |
| L1 | 181,5 mm |
| L | 168,5 mm |
| LG2 | 6,4 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie