VEE-FE-A 20
Onderdeelnr.: 10.01.36.00132
Adapter voor verlenging van flens
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Flow rate max. | 20 (m³/h) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 21 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Flow rate max. | 20 m³/h |
| Operating temperature | -25 ... 80 °C |
| Operating temperature min. | -25 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| Weight | 104 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie