VEE-FE-A 20
Osanro: 10.01.36.00132
Sovitin laipan jatkamista varten
Toimialat: Pakkaus
| Flow rate max. | 20 (m³/h) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 21 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Flow rate max. | 20 m³/h |
| Operating temperature | -25 ... 80 °C |
| Operating temperature min. | −25 °C |
| Operating temperature max. | 80 °C |
| Weight | 104 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi