VEE-FE-A 20
Parça no.: 10.01.36.00132
Flanş uzatması için adaptör
Endüstriler: Paketleme
| Akış hızı maks. | 20 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 55 mm |
| B | 60 mm |
| H1 | 82,5 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| L | 21 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Akış hızı maks. | 20 m³/h |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ... 80 °C |
| Çalışma sıcaklığı dak | -25 °C |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 80 °C |
| Ağırlık | 104 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon