Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VEE-FE-A 20

부품 번호.: 10.01.36.00132

플랜지 연장용 어댑터

산업: 포장

Flow rate max.20 (m³/h)
디자인 데이터
속성
D 55  mm
B 60  mm
H1 82.5  mm
d 4.5  mm
Dmk 46  mm
L 21  mm
기술 데이터
속성
Flow rate max. 20  m³/h
Operating temperature -25 ... 80 °C
Operating temperature min. -25  °C
Operating temperature max. 80  °C
Weight 104  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동