Schmalz

진공 엔드 이펙터 VEE

디자인 보다 다양한 컨피규레이션

매우 다양한 프로세스에 대비한 진공 엔드 이펙터의 빠르고 저렴한 구성을 위한 모듈러 시스템.

제품으로 바로 이동
개별 구성

유연하게 구성할 수 있어, 서로 다른 구성품에 완벽히 맞춘 개별 구성품

최소한의 설계 및 제조 노력

온라인 컨피규레이터를 통해 구성 및 제조 시간을 80% 이상 단축

낮은 사하중

150g 이상의 중량에 사용 가능하여 고속 애플리케이션에 적합한 즉시 연결형 엔드 이펙터

우수한 위생 특성

FDA 및 BfR을 준수하는 고성능 열가소성 플라스틱으로, 알칼리성 청소 용액에 내성이 있음

조립 서비스

필요한 경우, 완전히 조립한 즉시 연결형 그리퍼를 배송해 드립니다

전부

(1) 플랜지 플레이트 - 일반적인 유형의 로봇용

(2) 플랜지 모듈 - 강직성이 있거나 360°로 회전, 확장 가능(옵션)

(3) 기본 모듈

(4) 커넥터 노드

(5) 상단 커넥터 G3/8"-F 또는 폐쇄형

(6) 하단 커넥터 - 실링 요소 G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F 포함 또는 폐쇄형

(7) 안정화 요소(석션 컵 액세서리로 제공 가능)

(8) 나사 덮개(옵션)

(9) 진공 석션 컵(Schmalz 제품 범위에서 선택 가능)

(10) 연결 튜브

(11) 플러그 - 서로 다른 진공 영역으로 분할하는 데 사용

(12) 플러그

(13) 솔레노이드 밸브 - 활성 파기에 사용

(14) 진공 모듈 - 통합 진공 발생 장치가 있는 플랜지 모듈

디자인 데이터

진공 엔드 이펙터 VEE는 프레임 워크 값 내에서 자유롭게 구성 할 수 있습니다. 다양한 진공 패드와 함께 사용할 경우 가능성은 거의 무한합니다.

사양

VEE 시스템의 진공 엔드 이펙터 사양
최소 구성

최대 구성

기본 모듈

1-연결부

4-연결부

석션 패드 연결 나사산

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

그리퍼 크기(L/W)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

무게1

65 g

500 g

석션 패드의 수량

1

12

작업물 크기(L/W)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1플랜지 모듈 및 석션 패드 없음

기술 데이터

사양

VEE 시스템의 진공 엔드 이펙터 사양

최대 정격 유량

60 m³/h

최대 진공 값

-980 mbar

과압 저항

최대 3bar

온도 범위

-25°C ~ +80°C

재료

고성능 열가소성 수지(FDA 지침 준수)

최대 하중 용량

2,000 g

산업
  • •포장
추가 정보

제품

Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
  • VEE system expansion for handling complex 3D-shaped products

  • Low weight by sintered polyamide

  • Warp resistant gripper for increased cycle speed and load capacity

  • Realization of complex custom-shaped grippers by innovative sinter technology

  • Hose-free vacuum distribution (standard) and integrated vacuum generator (option)

플랜지 확장부 VEE-FE
플랜지 확장부 VEE-FE
  • 진공 엔드 이펙터 VEE 용 플랜지 확장
  • 빠르고 도구가 필요없는 그리퍼 교체를위한 베 요넷
  • 사용 가능한 길이 79.5mm, 129.5mm, 179.5mm

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.