Schmalz

Vakum Ve Effectors VEE

Tasarlamak Yerine Yapılandırma

Çok çeşitli prosesler için hızlı ve düşük maliyetli vakum uç efektörleri tasarlamaya yönelik modüler sistem.

Doğrudan ürünlere gidin
Bireysel yapılandırma

Esnek şekilde yapılandırılabilir, mükemmel uyumlu bireysel bileşenler

Minimum tasarım ve üretim çabası

Basit eklenti prensibi sayesinde konfigürasyon ve üretim sürelerini en aza indirir

Düşük ağırlık

Bağlanmaya hazır uç efektörleri 150 g net ağırlıktan başlar, yüksek hızlı uygulamalar için idealdir

Mükemmel hijyen özellikleri

FDA ve BfR uyumlu yüksek performanslı termoplastik, alkali temizleme solüsyonlarına dayanıklı

Montaj hizmeti

Talep üzerine, tamamen monte edilmiş ve bağlanmaya hazır bir tutucu tedarik edebiliriz

Modüler sistem

(1) Standart robot tipleri için flanş plakaları

(2) Flanş modülleri sert veya 360° döndürülür; uzatılabilir (isteğe bağlı)

(3) Temel modüller

(4) Konektör düğümü

(5) Üst konektör G3/8"-F veya kapalı

(6) Alt konektör dahil sızdırmazlık elemanı G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F veya kapalı

(7) Stabilizasyon elemanları (vantuz aksesuarı olarak mevcuttur)

(8) Vida kapağı (isteğe bağlı)

(9) Vakum vantuzları (Schmalz ürün yelpazesinden seçilebilir)

(10) Bağlantı boruları

(11) Farklı vakum bölgelerine bölme için fişler

(12) Kapaklar

(13) Aktif üfleme için solenoid valf

(14) Entegre vakum üretimi ne sahip vakum modülleri flanş modülleri

Tasarım Verileri

Belirtimi

VEE sisteminden Spesifikasyon Vakum uç efektörleri
Minimum yapılandırma

Maksimum yapılandırma

Temel modül

1-bağlantı

4-bağlantı

Vantuz bağlantı iş parçacığı

G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG

G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG

Gripper boyutu (LxW)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Ağırlık 1

65 g

500 g

Vantuz adetleri

1

12

İş parçası boyutları (LxW)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1 flanş modülü olmadan ve vantuzlar

Teknik veri

Belirtimi

VEE sisteminden Spesifikasyon Vakum uç efektörleri

Max. nominal akış

60 m³/sa

Max. vakum değeri

-980 mbar

Aşırı basınç direnci

En fazla 3 bar

Sıcaklık aralığı

-25 °C ile +80 °C arası

Malzeme

Yüksek performanslı termoplastik (FDA yönergelerine uygun)

Max. yük kapasitesi

2.000 g

Endüstriler
  • •Paketleme
Daha fazla bilgi

Ürün

Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
  • VEE system expansion for handling complex 3D-shaped products

  • Low weight by sintered polyamide

  • Warp resistant gripper for increased cycle speed and load capacity

  • Realization of complex custom-shaped grippers by innovative sinter technology

  • Hose-free vacuum distribution (standard) and integrated vacuum generator (option)

Taşıma Setleri VEE
Taşıma Setleri VEE
  • Flanş ve tutucu dahil vakum jeneratörü
  • Tutucunun esnek bir şekilde değiştirilmesi mümkündür
  • Hafif robotlar ve cobot'lar ile çalışmaya uygun
Flanş Uzantıları VEE-FE
Flanş Uzantıları VEE-FE
  • Her türlü kutuya ulaşmak için vakumlu son efektörler VEE için flanş uzatması
  • Tutucuyu alet kullanmadan hızlı bir şekilde değiştirmek için süngü ile
  • Entegre vakum geçişli üç uzatma uzunluğu mevcuttur
Fişler VEE-PL
Fişler VEE-PL
  • Malzeme: VEE-PL P için silikon SI ve VEE-PL C için polifenilsülfon PPSU (FDA onaylı malzeme)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.