Schmalz

Körüklü Vantuzlar SPOB1 (Oval, 1,5 Katlı)

Vakum alanı (LxW) 60 x 20 mm ve 100 x 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Uzun iş parçaları için ideal oval tasarım

Dinamik süreçlerde vantuzun yüksek içsel kararlılığı

Sızdırmazlık dudağı ve kat arasındaki boşluk elemanları vantuzun hareket etmesini önler

Elastodur ED-65 malzemesi aşınmayı en aza indirir (kullanım ömrü NBR'ye göre yaklaşık 3 kat daha fazladır)

Tasarım
  • Oval körüklü vantuz SPOB1, 1,5 kat (1) ve yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı
  • Uzun kullanım ömrüne sahip aşınmaya dayanıklı malzeme Elastodur ED-65'ten yapılmıştır
  • Tüm boyutlar 2 parçalı bağlantı elemanı ile birlikte gelir: makine tarafı bileşeni (2) ve vakum tarafı bileşeninden (3) oluşur
  • Boyut 100 x 40 mm, ek vantuzlu (4); teslimat kapsamına dahil yeniden kullanılabilir bağlantı elemanları
  • Ön filtre olarak klipsli filtre süzgeci (5) (filtre gözenek boyutu 250 µm)
Teknik veri
  • Boyutlar: 60 x 20, 100 x 40 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı elemanı
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
Boyutlar (LxW)
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.03510

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)60 x 20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/8"-M
Körük Sayısı1.5
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.03511

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)60 x 20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/8"-F
Körük Sayısı1.5
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.03512

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)100 x 40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/4"-M
Körük Sayısı1.5
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03513

Körüklü vantuz (oval) Karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için

Endüstriler: Paketleme

Boyutlar (LxW)100 x 40
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.