Schmalz

Balgzuignappen SPOB1 (ovaal, 1,5 plooien)

Zuigvlak (LxB) van 60 x 20 mm en 100 x 40 mm

Ga direct naar de producten

Ovaal ontwerp, ideaal voor lange werkstukken

Hoge inherente stabiliteit van de zuignap in dynamische processen

Vergrendeling van de elementen tussen de afdichtingslip en de vouw voorkomen dat de zuignap beweegt

Materiaal Elastodur ED-65 minimaliseert slijtage (levensduur ca. 3 keer hoger dan bij NBR)

Ontwerp
  • Ovale balgzuignap SPOB1 (1) met 1,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
  • Slijtvast materiaal Elastodur ED-65 met lange levensduur
  • Alle maten met een 2-delig aansluitelement: bestaande uit een machinezijdige component (2) en een zuigzijdige component (3)
  • Afmetingen 100 x 40 mm met extra zuigelement (4); bij de levering van de aansluitelementen inbegrepen en herbruikbaar
  • Insteekfilter (5) als voorfilter (250 µm filterfijnheid)
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 20 en 100 x 40 mm
  • Materiaal: ED
  • Verbindingselement modulair
Industriesegmenten
  • •Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03510

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor maximale dynamiek op karton en zelfdragende verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-M
Number of folds1.5
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03511

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor maximale dynamiek op karton en zelfdragende verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)60 x 20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Number of folds1.5
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03512

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor maximale dynamiek op karton en zelfdragende verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03513

Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor maximale dynamiek op karton en zelfdragende verpakkingen

Industriesegmenten: Verpakkingen

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.