SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03513
Balgzuignap (ovaal) met 1,5 vouwen voor maximale dynamiek op karton en zelfdragende verpakkingen
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| b2 | 25,9 mm |
| Bmax(S) | 52 mm |
| Bs | 41,4 mm |
| dn | 6,1 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 47 mm |
| l2 | 88,9 mm |
| LG1 | 12 mm |
| Lmax.(S) | 113 mm |
| Ls | 104,4 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 111,2 N |
| Pull-off force | 131,4 N |
| Lateral force | 76,9 N |
| Volume | 60,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 100 x 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 46 g |
| Product family | SPOB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie