Schmalz

Döner Üniteler VEE-RU

Doğrudan ürünlere gidin

Döner ünite standart VEE flanş modülleri ile aynı akışa sahiptir

Hortumu sarmadan 360° döndürülebilir

Minimize edilmiş tork sayesinde hortum gerilim oluşturmaz

Tasarım
  • İki standart versiyona sahip döner bağlantı, entegre hızlı değiştirme modüllü veya üniversal döner bağlantı olarak kullanım için hızlı değiştirme modülü olmadan
  • 20 m³/saat veya 60 m³/saat vakum kapasitesi
  • 360° döndürülebilir
Teknik veri
  • 360° döndürülebilir
  • 20 m³/saat ila 60 m³/saat vakum kapasitesi
Endüstriler
  • •Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

VEE-RU 55x65 60 FL

Parça no.: 10.01.36.00065

Döner ünite

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D155 (mm)
Uzunluk L165 (mm)
Nominal akış hızı60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x55 20 FL

Parça no.: 10.01.36.00090

Döner ünite

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D155 (mm)
Uzunluk L155 (mm)
Nominal akış hızı20 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Parça no.: 10.01.36.00118

Döner ünite

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D155 (mm)
Uzunluk L183.5 (mm)
Nominal akış hızı60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Parça no.: 10.01.36.00120

Döner ünite

Endüstriler: Paketleme

Dış çap D155 (mm)
Uzunluk L173.5 (mm)
Nominal akış hızı20 (m³/h)
Dmk46 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.