Schmalz

Rotary Units VEE-RU

Přejděte přímo na produkty

Rotary unit has same flow as standard VEE flange modules

Rotatable 360° without winding up the hose

Hose does not generate tension due to minimized torque

Nadstavba
  • Rotary connection with two standard versions, either with an integrated quick-change module or without the quick-change module for use as a universal rotary connection
  • Flow rate of 20 m³/h or 60 m³/h
  • Can be rotated by 360°
Technické údaje
  • Can be rotated by 360°
  • Flow rate of 20 m³/h to 60 m³/h
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

1 - 4 z 4 výsledků

VEE-RU 55x65 60 FL

Číslo dílu.: 10.01.36.00065

Rotary unit

Odvětví: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L165 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x55 20 FL

Číslo dílu.: 10.01.36.00090

Rotary unit

Odvětví: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L155 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Číslo dílu.: 10.01.36.00118

Rotary unit

Odvětví: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L183.5 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Číslo dílu.: 10.01.36.00120

Rotary unit

Odvětví: Packaging

Outside diameter D155 (mm)
Length L173.5 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.