Schmalz

Wloty obrotowe VEE-RU

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wlot obrotowy ma taki sam przepływ jak standardowe moduły kołnierzowe VEE

Obrót o 360° bez nawijania węża

Wąż nie generuje naprężeń dzięki zminimalizowaniu momentu obrotowego

Projekt
  • Wlot obrotowy w dwóch podstawowych wersjach z wbudowanym modułem szybkiej wymiany lub bez modułu szybkiej wymiany jako uniwersalny wlot obrotowy
  • Natężenie przepływu 20 m3/h lub 60 m3/h
  • Obraca się w zakresie 360
Dane techniczne
  • Przyłącze węża obracane o 360
  • Wydajność 20 m³/h do 60 m³/h
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VEE-RU 55x65 60 FL

Część nr.: 10.01.36.00065

Wlot obrotowy

Branże: Pakowanie

Outside diameter D155 (mm)
Length L165 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x55 20 FL

Część nr.: 10.01.36.00090

Wlot obrotowy

Branże: Pakowanie

Outside diameter D155 (mm)
Length L155 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x83.5 60 QCM

Część nr.: 10.01.36.00118

Wlot obrotowy

Branże: Pakowanie

Outside diameter D155 (mm)
Length L183.5 (mm)
Nominal flow rate60 (m³/h)
Dmk46 (mm)
VEE-RU 55x73.5 20 QCM

Część nr.: 10.01.36.00120

Wlot obrotowy

Branże: Pakowanie

Outside diameter D155 (mm)
Length L173.5 (mm)
Nominal flow rate20 (m³/h)
Dmk46 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.