VEE-RU 55x55 20 FL
Część nr.: 10.01.36.00090
Wlot obrotowy
Branże: Pakowanie
| Outside diameter D1 | 55 (mm) |
| Length L1 | 55 (mm) |
| Nominal flow rate | 20 (m³/h) |
| Dmk | 46 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 12 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| L | 55 mm |
| L1 | 55 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja