VEE-RU 55x55 20 FL
Parça no.: 10.01.36.00090
Döner ünite
Endüstriler: Paketleme
| Dış çap D1 | 55 (mm) |
| Uzunluk L1 | 55 (mm) |
| Nominal akış hızı | 20 (m³/h) |
| Dmk | 46 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 12 mm |
| D1 | 55 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| L | 55 mm |
| L1 | 55 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon