Schmalz

Podciśnieniowe urządzenia końcowe VEE

Konfigurowanie zamiast projektowania

Modułowy system do szybkiego i taniego montażu podciśnieniowych efektów końcowych dla szerokiego zakresu procesów.

Przejdź bezpośrednio do produktów
Konfiguracja indywidualna

Elastycznie konfigurowalne, idealnie dopasowane poszczególne komponenty

Minimalne nakłady na projektowanie i produkcję

Minimalizacja czasu konfiguracji i produkcji o ponad 80 % dzięki konfiguratorowi online

Niska masa własna

Gotowe do podłączenia urządzenia końcowe o masie netto już od 150 g, idealne do zastosowań wymagających dużej szybkości działania

Doskonałe właściwości higieniczne

Wysokowydajne tworzywo termoplastyczne zgodne z FDA i BfR, odporne na alkaliczne roztwory czyszczące

Serwis montażowy

Na życzenie dostarczamy całkowicie zmontowany i gotowy do podłączenia chwytak

System modułowy

(1) Płyty kołnierzowe  dla standardowych typów robotów

(2) Moduły kołnierza sztywny lub obrotowy o 360°; może być rozszerzony (opcjonalnie)

(3) Moduły podstawowe

(4) Węzeł przyłączeniowy

(5) Złącze górne G3/8"-F lub zamknięte

(6) Złącze dolne z elementem uszczelniającym G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F lub zamknięte

(7) Elementy stabilizujące (dostępne jako wyposażenie przyssawki)

(8) Osłona śruby (opcjonalnie)

(9) Ssawki próżniowe (można wybrać z asortymentu produktów firmy Schmalz)

(10) Rurki łączące

(11) Wtyczki do podziału na różne strefy próżniowe

(12) Wtyczki

(13) Zawór solenoidowy do aktywnego wydmuchu

(14) Moduły próżniowe moduły kołnierzowe z wbudowanym generatorem próżni

Dane projektowe

Podciśnieniowe efekty końcowe VEE mogą być dowolnie konfigurowane w przedziale wartości ramowych. W połączeniu z naszym szerokim wyborem przyssawek, możliwości są praktycznie nieograniczone.

Specyfikacja

Specyfikacja Podciśnieniowe urządzenia końcowe z systemu VEE
Minimalna konfiguracja

Maksymalna konfiguracja

Moduł podstawowy

1-połączenie

4-połączenie

Gwint przyłączeniowy przyssawki

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F

Wielkość chwytaka (L/W)

38 x 38 mm

300 x 200 mm

Waga1

65 g

500 g

Qty. przyssawki

1

12

Rozmiary elementów roboczych (L/W)

15 x 15 mm

400 x 300 mm

1bez modułu kołnierzowego i przyssawki

Dane techniczne

Specyfikacja

Specyfikacja Podciśnieniowe urządzenia końcowe z systemu VEE

Maksymalny przepływ nominalny

60 m³/h

Max. wartość podciśnienia

-980 mbar

Odporność na nadciśnienie

do 3 barów

Zakres temperatur

-25 °C to +80 °C

Materiał

Wysokowydajne tworzywa termoplastyczne (zgodne z wytycznymi FDA)

Max. nośność

2,000 g

Branże
  • •Pakowanie
Informacje dodatkowe

Produkty

Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
Customized Vacuum End Effector VEE-SLS
  • VEE system expansion for handling complex 3D-shaped products

  • Low weight by sintered polyamide

  • Warp resistant gripper for increased cycle speed and load capacity

  • Realization of complex custom-shaped grippers by innovative sinter technology

  • Hose-free vacuum distribution (standard) and integrated vacuum generator (option)

Zestaw do obsługi VEE
Zestaw do obsługi VEE
  • Generator podciśnienia wraz z kołnierzem i chwytakiem
  • Możliwa elastyczna wymiana chwytaka
  • Odpowiednie do pracy z lekkimi robotami i robotami
Zestaw startowy VEE
Zestaw startowy VEE
  • Składający się z ponad 120 części
  • W tym osiem przyssawek próżniowych SPB4-30
  • Montaż maksymalnie dwóch kompletnych chwytaków
Przedłużenia kołnierzy VEE-FE
Przedłużenia kołnierzy VEE-FE
  • Przedłużenie kołnierza dla podciśnieniowych efektów końcowych VEE
  • Bayonet do szybkiej i beznarzędziowej wymiany chwytaka
  • Dostępne długości 79,5 mm, 129,5 mm, 179,5 mm

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.