Schmalz

Przyssawki mieszkowe FSG (2,5 fałdy)

Powierzchnia ssąca (Ø) od 3 mm do 88 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Szeroki zakres średnic i materiałów dla szerokiej gamy przedmiotów obrabiany (odporność na temperaturę, rozpraszanie, pozostawienie kilku śladów)

2.5 fałdy zapewniają dużą siłę ssania i skuteczne tłumienie wrażliwych elementów roboczych

Bardzo duży skok ssawki dzięki miękkim, elastycznym mieszka

Miękka, stożkowa krawędź uszczelniająca optymalnie adaptuje się do łuku powierzchni

Powierzchnie nośne od spodu (od średnicy 52 mm) zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka FSG (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki FG (2) z 2,5 fałdami i złączką (1)
  • Wszystkie sutki podłączone
  • Od średnicy 52 mm z powierzchniami nośnymi na spodzie
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • Średnica: 3 do 88 mm
  • Materiał: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Styczka połączeniowa wtykana
Branże
  • •Akumulatory
  • •Drewno
  • •Elektornika
  • •Energia Solarna
  • •Farmaceutyki
  • •Pakowanie
  • •Szkło
  • •Tworzywa Sztuczne
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 193 wyników

FSG 3 HT1-60 M3-AG

Część nr.: 10.01.06.03711

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.03716

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
  • NOWY
FSG 3 HT1-ESD-60 M3-AG

Część nr.: 10.01.06.06264

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
  • NOWY
FSG 3 HT1-ESD-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.06265

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.06.03712

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.03717

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.06.03714

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Elektornika

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 NBR-CO-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.03719

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Elektornika

Size3
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 SI-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.06.03713

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size3
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
FSG 3 SI-55 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.03718

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size3
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds2.5
Product familyFSG

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.