Schmalz

Moduły kołnierzowe VEE-QCM

Przejdź bezpośrednio do produktów

Możliwość pracy ze sprężarkami bocznokanałowymi lub wielostopniowymi wypychaczami

Połączenie Bayonet umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę chwytaka

Projekt
  • Przyłącze podciśnieniowe opcjonalnie pionowe lub poziome
  • Dostępne w trzech wersjach (przepływ max. 20 m3/h lub 60 m3/h)
  • Bayonet wykonany z aluminium spożywczego
Dane techniczne
  • Połączenie podciśnieniowe: pionowe lub poziome
  • Nominalne natężenie przepływu: 20 m3/h lub 60 m3/h
Branże
  • •Pakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Thread G2
Connection
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

VEE-QCM 32

Część nr.: 10.01.36.00121

Moduł kołnierzowy VEE z Adapter szybkowymienny i zintegrowany wlot próżni

Branże: Pakowanie

Length L132 (mm)
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)
VEE-QCM 53

Część nr.: 10.01.36.00122

Moduł kołnierzowy VEE z Adapter szybkowymienny i zintegrowany wlot próżni

Branże: Pakowanie

Length L153 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.20 (m³/h)
VEE-QCM 67

Część nr.: 10.01.36.00123

Moduł kołnierzowy VEE z Adapter szybkowymienny i zintegrowany wlot próżni

Branże: Pakowanie

Length L167 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.