Schmalz

Flange Modules VEE-QCM

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Operation with side channel compressors or multi-stage ejectors possible

Bayonet connection enables quick, tool-free change of the gripper

Cấu trúc
  • Vacuum connection, either vertical or horizontal
  • Available in 3 variants (max. 20 m³/h or max. 60 m³/h volume flow)
  • Bayonet coupling made from food-grade aluminum
Thông số kỹ thuật
  • Vacuum connection: vertical or horizontal
  • Nominal flow rate: 20 m³/h or 60 m³/h
Các ngành
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Thread G2
Connection
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

VEE-QCM 32

Mã sản phẩm: 10.01.36.00121

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Các ngành: Packaging

Length L132 (mm)
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)
VEE-QCM 53

Mã sản phẩm: 10.01.36.00122

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Các ngành: Packaging

Length L153 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.20 (m³/h)
VEE-QCM 67

Mã sản phẩm: 10.01.36.00123

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Các ngành: Packaging

Length L167 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.