Schmalz

Flange Modules VEE-QCM

Přejděte přímo na produkty

Operation with side channel compressors or multi-stage ejectors possible

Bayonet connection enables quick, tool-free change of the gripper

Nadstavba
  • Vacuum connection, either vertical or horizontal
  • Available in 3 variants (max. 20 m³/h or max. 60 m³/h volume flow)
  • Bayonet coupling made from food-grade aluminum
Technické údaje
  • Vacuum connection: vertical or horizontal
  • Nominal flow rate: 20 m³/h or 60 m³/h
Odvětví
  • •Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Thread G2
Connection
Industry sector

1 - 3 z 3 výsledků

VEE-QCM 32

Číslo dílu.: 10.01.36.00121

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Odvětví: Packaging

Length L132 (mm)
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)
VEE-QCM 53

Číslo dílu.: 10.01.36.00122

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Odvětví: Packaging

Length L153 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.20 (m³/h)
VEE-QCM 67

Číslo dílu.: 10.01.36.00123

VEE flange module with quick-change adapter and integrated vacuum line

Odvětví: Packaging

Length L167 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.