Schmalz

Flanş Modülleri VEE-QCM

Doğrudan ürünlere gidin

Yan kanallı kompresörler veya çok kademeli ejektörlerle çalışma mümkündür

Bayonet bağlantı, tutucunun hızlı ve aletsiz bir şekilde değiştirilmesini sağlar

Tasarım
  • Vakum bağlantısı, dikey veya yatay
  • 3 varyantta mevcuttur (maks. 20 m³/hveya maks. 60 m³/h hacim akışı)
  • Gıda sınıfı alüminyumdan yapılmış bayonet kaplin
Teknik veri
  • Vakum bağlantısı: dikey veya yatay
  • Nominal vakum kapasitesi: 20 m³/h veya 60 m³/h
Endüstriler
  • •Paketleme
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
Diş G1
Diş G2
Bağlantı
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VEE-QCM 32

Parça no.: 10.01.36.00121

VEE flanş modülü ile hızlı değiştirme adaptörü ve entegre vakum hattı

Endüstriler: Paketleme

Uzunluk L132 (mm)
Dmk46 (mm)
Delik sayısı8
Akış hızı maks.60 (m³/h)
VEE-QCM 53

Parça no.: 10.01.36.00122

VEE flanş modülü ile hızlı değiştirme adaptörü ve entegre vakum hattı

Endüstriler: Paketleme

Uzunluk L153 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Delik sayısı8
Akış hızı maks.20 (m³/h)
VEE-QCM 67

Parça no.: 10.01.36.00123

VEE flanş modülü ile hızlı değiştirme adaptörü ve entegre vakum hattı

Endüstriler: Paketleme

Uzunluk L167 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Delik sayısı8
Akış hızı maks.60 (m³/h)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.