Schmalz

Sipariş Bilgileri

Flanş modülü VEE-QCM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VEE-QCM 67

Parça no.: 10.01.36.00123

VEE flanş modülü ile hızlı değiştirme adaptörü ve entegre vakum hattı

Endüstriler: Paketleme

Uzunluk L167 (mm)
Diş G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Delik sayısı8
Akış hızı maks.60 (m³/h)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 25,4  mm
D1 55  mm
D2 25  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 54  mm
L1 67  mm
LG2 8,6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Bağlantı Bayonet bağlantısı
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git