VEE-QCM 32
Parça no.: 10.01.36.00121
VEE flanş modülü ile hızlı değiştirme adaptörü ve entegre vakum hattı
Endüstriler: Paketleme
| Uzunluk L1 | 32 (mm) |
| Dmk | 46 (mm) |
| Delik sayısı | 8 |
| Akış hızı maks. | 60 (m³/h) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L | 19 mm |
| L1 | 32 mm |
| LG2 | 8,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Bayonet bağlantısı |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon