Schmalz

Tilaustiedot

VEE-QCM laippamoduuli toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VEE-QCM 32

Osanro: 10.01.36.00121

VEE laippamoduuli, jossa on Pikavaihtosovitin ja integroitu tyhjiösyöttö

Toimialat: Pakkaus

Length L132 (mm)
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.60 (m³/h)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 25,4  mm
D1 55  mm
d 4,5  mm
Dmk 46  mm
G2 M4-M
L 19  mm
L1 32  mm
LG2 8,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection Bayonet connection
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin