VEE-QCM 32
Część nr.: 10.01.36.00121
Moduł kołnierzowy VEE z Adapter szybkowymienny i zintegrowany wlot próżni
Branże: Pakowanie
| Length L1 | 32 (mm) |
| Dmk | 46 (mm) |
| Number of holes | 8 |
| Flow rate max. | 60 (m³/h) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| d | 4,5 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G2 | M4-M |
| L | 19 mm |
| L1 | 32 mm |
| LG2 | 8,6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | Bayonet connection |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja