Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Moduł kołnierzowy VEE-QCM jest dostarczany jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VEE-QCM 53

Część nr.: 10.01.36.00122

Moduł kołnierzowy VEE z Adapter szybkowymienny i zintegrowany wlot próżni

Branże: Pakowanie

Length L153 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Dmk46 (mm)
Number of holes8
Flow rate max.20 (m³/h)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 25,4  mm
D1 55  mm
d2 12  mm
Dmk 46  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 40  mm
L1 53  mm
LG2 7,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection Bayonet connection
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka