VEE-QCM 53
Onderdeelnr.: 10.01.36.00122
VEE-flensmodule met snelwisseladapter en geïntegreerde vacuümleiding
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Length L1 | 53 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Dmk | 46 (mm) |
| Number of holes | 8 |
| Flow rate max. | 20 (m³/h) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 25,4 mm |
| D1 | 55 mm |
| d2 | 12 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-AG |
| L | 40 mm |
| L1 | 53 mm |
| LG2 | 7,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection | Verbind v de bajonet |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie