EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Onderdeelnr.: 10.05.01.00288
Elektromagnetische klep EMV voor directe besturing van perslucht
Industriesegmenten: Universeel
| Nominal size | 1.5 (mm) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | M5-AG |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Power consumption DC | 2.8 (W) |
| Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
| Weight | 0.065 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 26,6 mm |
| B2 | 8,1 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| G2 | M5-IG |
| L | 43,1 mm |
| L1 | 46,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 1,5 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 2,8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 12 ms |
| Weight | 0,07 kg |
| Product family | EMV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie