Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMV is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Číslo dílu.: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of compressed air

Odvětví: Universal

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B1 26,6  mm
B2 8,1  mm
d 4  mm
G1 M5-M
G2 M5-F
L 43,1  mm
L1 46,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 1,5  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 7.0 bar
Control valve Normally closed
Power consumption DC 2,8  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 12  ms
Weight 0,07  kg
Product family EMV
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku