EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
부품 번호.: 10.05.01.00288
Solenoid valve EMV for direct control of compressed air
산업: 일반
| Nominal size | 1.5 (mm) |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Control valve | Normally closed |
| Connection thread | M5-M |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 7.0 bar |
| Power consumption DC | 2.8 (W) |
| Interface electrical connection | Cable, 2-pole |
| Weight | 0.065 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B1 | 26.6 mm |
| B2 | 8.1 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| G2 | M5-F |
| L | 43.1 mm |
| L1 | 46.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nominal size | 1.5 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 7.0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Power consumption DC | 2.8 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Closing time | 12 ms |
| Weight | 0.07 kg |
| Product family | EMV |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서