액세서리 웨이퍼 그리퍼 SWGm
흡입 된 공기의 배출 제어로 공정 실 오염 방지
플랜지 모듈을 사용하면 다양한 로봇 연결에 유연하게 연결하고 그리퍼를 빠르게 변경할 수 있습니다.
흡입 / 댐핑 모듈로 부드러운 취급 및 정확한 위치 지정
거리 측정 및 점유 확인을위한 센서 부착용 HTR 홀더 시스템
마이크로 밸브는 진공 발생기에서 직접 압축 공기를 제어하여 지연을 방지합니다.
디자인
디자인
- 호스 외경 4mm 용 흡입 / 댐핑 모듈
- M8x1-IG, M12x1-IG 또는 범용 홀더로 사용되는 홀더 시스템 HTR
- 호스 직경 4/2 mm 용 플로팅 흡입 모듈 SBSm
- ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli와 같은 다양한 로봇에 연결하기위한 플랜지 모듈 또는 재 작업을위한 범용 플랜지
- 흡입 된 공기의 제어 된 배출을위한 배기 덕트-호스 외경 14mm의 경우 축 방향 또는 측면
- 공칭 크기 2.5 또는 1.5 mm의 전자기 밸브 EMV
기술 데이터
기술 데이터
- 웨이퍼 그리퍼 SWGm의 모듈 식 구성을위한 구성 요소
산업
산업
- •태양광
결과 14 중 1 - 10개

SBSm 14 90-3 4/2 0
부품 번호.: 10.01.01.12912
Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces
산업: 유리 | 전자
| Width B | 14 (mm) |
| Number of holes | 3 |
| Length L | 30.85 (mm) |
| Angle of radiation | 90 (°) |
| Connection | Hose 4/2 |
| Slewing angle W | 0 (°) |