Schmalz

Accessories Wafer Grippers SWGm

Přejděte přímo na produkty

Controlled discharge of sucked air (optional) prevents contamination of the process area

Flange modules enable flexible connection to different robot connections and fast gripper change

Gentle handling and precise positioning with the suction/damping module

Holder system HTR for mounting sensors for distance measurement and occupancy testing

Micro valves prevent delays thanks to compressed air control directly at the vacuum generator

Nadstavba
  • Vacuum/damping module for external hose diameter 4 mm
  • HTR holder system with M8x1-IG, M12x1-IG or as a universal holder
  • Floating SBSm suction module for hose diameter 4/2 mm
  • Flange module for connection to various robots such as ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli or a universal flange for follow-on work
  • Exhaust ducts for the controlled release of intake air - axial or lateral for hose diameter 14 mm
  • Solenoid valve EMV with nominal width 2.5 or 1.5 mm
Technické údaje
  • Components for the modular design of SWGm wafer grippers
Odvětví
  • •Solar
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector
Product family

1 - 10 z 14 výsledků

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Číslo dílu.: 10.01.30.00015

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Číslo dílu.: 10.01.30.00016

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L10.5 (mm)
SizeAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Číslo dílu.: 10.01.30.00017

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D63 (mm)
Length L11.5 (mm)
SizeUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Číslo dílu.: 10.01.30.00167

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D80 (mm)
Length L12 (mm)
SizeST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Číslo dílu.: 10.01.30.00194

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L9.5 (mm)
SizeJP1
Thread G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Číslo dílu.: 10.01.30.00208

Flange plate (round)

Odvětví: Glass | Electronics

Outside diameter D55 (mm)
Length L7.5 (mm)
SizeEL1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Číslo dílu.: 10.01.01.12912

Floating suction cup module for increasing the transfer height of sensitive workpieces

Odvětví: Glass | Electronics

Width B14 (mm)
Number of holes3
Length L30.85 (mm)
Angle of radiation90 (°)
ConnectionHose 4/2
Slewing angle W0 (°)
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG

Číslo dílu.: 10.01.30.00087

Comp. for discharging exhaust air

Odvětví: Solar

Utilization designWafer- / Composite gripper
Outside diameter D18 (mm)
Length L146 (mm)
HTR-UNI SWGm

Číslo dílu.: 10.01.30.00117

Holder system

Odvětví: Glass | Electronics

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Utilization designWafer gripper
Cross-beam connectionUniversal holder
HTR M8x1-IG SWGm

Číslo dílu.: 10.01.30.00118

Holder system

Odvětví: Glass | Electronics

Width B14 (mm)
Length L30.9 (mm)
Thread G1M8x1-F
Utilization designWafer gripper

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.