N° de artículo: 10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 55 (mm) |
| Longitud L | 7.5 (mm) |
| Tamaño | AB1 |
La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso
Los módulos de brida permiten una conexión flexible a diferentes conexiones de robots y un cambio rápido de pinzas
Manipulación suave y posicionamiento preciso con el módulo de aspiración/amortiguador
Sistema de soporte HTR para el montaje de sensores para la medición de la distancia y la prueba de ocupación
Las microválvulas evitan los retrasos gracias al control del aire comprimido directamente en el generador de vacío
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 14 resultados

N° de artículo: 10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 55 (mm) |
| Longitud L | 7.5 (mm) |
| Tamaño | AB1 |

N° de artículo: 10.01.30.00016
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 63 (mm) |
| Longitud L | 10.5 (mm) |
| Tamaño | AD1 |

N° de artículo: 10.01.30.00017
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 63 (mm) |
| Longitud L | 11.5 (mm) |
| Tamaño | UNI |

N° de artículo: 10.01.30.00167
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 80 (mm) |
| Longitud L | 12 (mm) |
| Tamaño | ST1 |

N° de artículo: 10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 55 (mm) |
| Longitud L | 9.5 (mm) |
| Tamaño | JP1 |
| Rosca G1 | G3/8"-HE |

N° de artículo: 10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Diámetro exterior D | 55 (mm) |
| Longitud L | 7.5 (mm) |
| Tamaño | EL1 |

N° de artículo: 10.01.01.12912
Módulo de ventosa flotante para aumentar la altura de elevación de piezas delicadas
Industrias: Vidrio | Electrónica
| Anchura B | 14 (mm) |
| Número de orificios | 3 |
| Longitud L | 30.85 (mm) |
| Ángulo de radiación | 90 (°) |
| Conexión | Tubo flex. 4/2 |
| Ángulo de giro W | 0 (°) |

N° de artículo: 10.01.30.00087
Comp. de desvío del aire de salida
Industrias: Solar
| Diseño de aplicación | Garra para oblea / materiales compuestos |
| Diámetro exterior D | 18 (mm) |
| Longitud L1 | 46 (mm) |