Schmalz

Garras para obleas

Las garras para obleas son aptas para una manipulación extremadamente rápida y segura de obleas y células solares. La generación de un elevado flujo con un bajo consumo de aire permite manipular las piezas sensibles de forma especialmente cuidadosa.

Filtrar resultados

Tamaño
Forma
Sectores
Familia de productos

Garras para obleas SWGm

  • Dimensiones: 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material de la superficie de ventosa: PEEK
Ver 4 productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.