Schmalz

Garras para obleas SWGm

Dos superficies de ventosa 115 x 115 mm y 146 x 146 mm

Ir directamente a los productos

Posicionamiento rápido y preciso, con tiempo de ciclo inferior a un segundo gracias a su baja altura y peso

La distribución y el dimensionamiento óptimos de los puntos de aspiración reducen el índice de rotura

La alta capacidad de aspiración permite un agarre seguro incluso con ocupación parcial o fugas, por ejemplo, con obleas perforadas

Diseño
  • El modelo básico se puede elegir con escape del aire aspirado (3) axial (A) o lateral (S)
  • Geometrías de superficies de ventosas a elegir para tamaños de células convencionales de 125 mm y de 156 mm
  • Componente opcional para escape del aire aspirado (II) controlado
  • Diseño modular con accesorios para el montaje de sensores y módulos de aspiración/amortiguación (I), así como una elección de módulos de brida (III)
  • Altura mínima gracias a su construcción de plástico de peso reducido
  • Superficies de contacto reemplazables
Datos técnicos
  • Dimensiones: 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material de la superficie de ventosa: PEEK
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Industrias
  • Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Fuerza de retención
Forma
Sectores
Familia de productos

1 - 4 de 4 resultados

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00135

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

Industrias: Solar

FormaEscape de aire axial
Longitud L115 (mm)
Anchura B115 (mm)
Altura H40 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00136

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

Industrias: Solar

FormaEscape de aire axial
Longitud L146 (mm)
Anchura B146 (mm)
Altura H40 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00137

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

Industrias: Solar

FormaEscape de aire lateral
Longitud L115 (mm)
Anchura B115 (mm)
Altura H65 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00138

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

Industrias: Solar

FormaEscape de aire lateral
Longitud L146 (mm)
Anchura B146 (mm)
Altura H65 (mm)
Número de eyectores1
Clase de potenciaE100
Eyectores compactos de formaFunción de soplado
MaterialPolieteretercetona

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta