Schmalz

Wafergrijper SWGm

Twee aanzuigoppervlakken geschikt voor wafermaat 125 x 125 mm en 156 x 156 mm

Ga direct naar de producten

Snelle en nauwkeurige positionering, met cyclustijden van minder dan een seconde dankzij de geringe hoogte en het geringe gewicht

Optimale verdeling en dimensionering van de aanzuigpunten vermindert de breuksnelheid

Hoge zuigcapaciteit maakt veilig vastgrijpen mogelijk, zelfs in geval van gedeeltelijke bezetting of lekkage, bijvoorbeeld met geperforeerde wafers

Ontwerp
  • Basismodel met axiale (A) of laterale (S) geleiding van de afvoerlucht (3)
  • Zuigvlakgeometrieën selecteerbaar voor gangbare celgroottes 125 mm en 156 mm
  • Facultatief onderdeel voor gecontroleerde afvoerluchtroutering (II)
  • Modulaire opbouw met uitgebreid toebehoren voor de montage van sensoren en zuig-/dempingsmodules (I) en de keuze van de flensmodules (III)
  • Minimale totale hoogte door gewichtsreducerende kunststof constructie
  • Verwisselbare contactvlakken
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
  • Basisuitvoering met axiale of zijdelingse luchtafvoer
  • Materiaal zuigvlak: PEEK
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Industriesegmenten
  • •Solar
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Holding force
Shape
Sector
Product family

1 - 4 van 4 resultaten

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00135

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00136

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00137

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeLateral exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Onderdeelnr.: 10.01.30.00138

Wafergrijper voor een productsparende en snelle handling van photovoltaische componenten

Industriesegmenten: Solar

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.