Schmalz

Kiekkojen tarttuja SWGm

Kaksi imupintaa, jotka sopivat kiekkokokoille 125 x 125 mm ja 156 x 156 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Nopea ja tarkasti sijoitettu, alle yhden sekunnin sykliajat matalan kokonaiskorkeuden ja painon ansiosta

Imupisteiden optimaalinen jakautuminen ja mitoitus vähentää rikkoutumisastetta

Suuri pumppausnopeus mahdollistaa turvallisen otteen myös osittaisessa käytössä tai vuotoissa, esim. B. rei'itetyillä kiekoilla

Design
  • Perusmalli poistoilman aksiaalisella (A) tai sivuttaisella (S) ohjauksella (3)
  • Imupinnan geometriat voidaan valita tavallisille solukokoille 125 mm ja 156 mm
  • Valinnainen komponentti hallittua poistoilman reititystä varten (II)
  • Moduulirakenne, kattavat lisävarusteet antureiden ja imu- / vaimennusmoduulien (I) asennukseen sekä laippamoduulien valintaan (III)
  • Vähäinen korkeus painon alennetun muovirakenteen ansiosta
  • Vaihdettavat kosketuspinnat
Tekniset tiedot
  • Mitat: 125 x 125 mm ja 156 x 156 mm
  • Perusmalli aksiaalisella tai sivupoistolla
  • Materiaalin imupinta: PEEK
Suorituskykytiedot
Metrinen
Keisarillinen
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Toimialat
  • •Aurinkoenergia
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Holding force
Shape
Toimiala
Product family

1 - 4 / 4 tuloksista

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00135

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00136

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00137

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeLateral exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Osanro: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.