Schmalz

Wafer Tutucu SWGm

Wafer boyutları 115 x 115 mm ve 146 x 146 mm için uygun iki emme alanı

Doğrudan ürünlere gidin

Düşük yükseklik ve ağırlık sayesinde bir saniyeden kısa döngü süreleri ile hızlı ve doğru konumlandırma

Tutma noktalarının optimum dağılımı ve boyutlandırılması kırılma oranını azaltır

Yüksek vakum kapasitesi, örneğin delikli wafer sistemlerinde kısmi doluluk veya sızıntı olsa bile güvenli tutma sağlar

Tasarım
  • Eksenel (A) veya yanal (S) yönde atık hava (3) tahliyesine sahip temel model versiyonu
  • Tutma alanı geometrileri 125 mm ve 156 mm (5 ve 6") ortak hücre boyutlarında mevcuttur"
  • Egzoz havasının kontrollü tahliyesi için opsiyonel bileşen (II)
  • Sensörlerin ve vakumlama ve sönümleme modüllerinin (I) ve çeşitli flanş modüllerinin (III) montajı için aksesuarlara sahip modüler tasarım
  • Düşük ağırlıklı plastik tasarım sayesinde minimum toplam yükseklik
  • Değiştirilebilir temas yüzeyleri
Teknik veri
  • Boyutlar: 115 x 115 mm ve 146 x 146 mm
  • Eksenel egzoz havalı veya yan egzoz havalı seçilebilir temel model
  • Malzeme emme yüzeyi: PEEK
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Endüstriler
  • •Güneş Enerjisi
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
Boyut
Tutma kuvveti
Şekil
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

4 sonuçtan 1 - 4'si

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00135

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilEksenel egzoz havası
Uzunluk L115 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00136

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilEksenel egzoz havası
Uzunluk L146 (mm)
Genişlik B146 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00137

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L115 (mm)
Genişlik B115 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Parça no.: 10.01.30.00138

Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu

Endüstriler: Güneş Enerjisi

ŞekilYanal egzoz havası
Uzunluk L146 (mm)
Genişlik B146 (mm)
Yükseklik H65 (mm)
Ejektör sayısı1
Performans sınıfıE100
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme fonksiyonu
MalzemePolyetheretherketon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.