Schmalz

Wafer Grippers SWGm

Two suction areas suitable for wafer sizes 115 x 115 mm and 146 x 146 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Fast and accurate positioning, with cycle times of less than one second thanks to low height and weight

Optimal distribution and dimensioning of suction points reduces breakage rate

High suction capacity allows safe gripping even with partial occupancy or leakage e.g. with perforated wafers

Cấu trúc
  • Base model version with discharging exhaust air (3) in axial (A) or lateral (S) direction
  • Suction area geometries available in common cell sizes 125 mm and 156 mm (5" and 6")
  • Optional component (II) for controlled discharging of exhaust air
  • Modular design with accessories for the mounting of sensors and modules for suction and damping (I) and a selection of flange modules (III)
  • Minimal overall height through reduced-weight plastic design
  • Replaceable contact surfaces
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 115 x 115 mm and 146 x 146 mm
  • Selectable base model with axial exhaust air or sideways exhaust air
  • Material suction surface: PEEK
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Các ngành
  • •Solar
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Size
Holding force
Shape
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 4 từ 4 kết quả

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00135

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Các ngành: Solar

ShapeAxial exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00136

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Các ngành: Solar

ShapeAxial exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H40 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00137

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Các ngành: Solar

ShapeLateral exhaust air
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Mã sản phẩm: 10.01.30.00138

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Các ngành: Solar

ShapeLateral exhaust air
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
Number of ejectors1
Performance classE100
Shape compact ejectorsBlow-off function
MaterialPolyetheretherketon

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.