Schmalz

Pinze di presa per wafer SWGm

Due superfici di aspirazione adatte per misura wafer 115 x 115 mm e 146 x 146 mm

Vai direttamente ai prodotti

Posizionamento veloce e preciso, con tempi di ciclo inferiori a un secondo grazie all'altezza e al peso ridotti

La distribuzione e il dimensionamento ottimali dei punti di aspirazione riducono il tasso di rottura

L'alta capacità di aspirazione permette una presa sicura anche in caso di occupazione parziale o di perdite, ad esempio con cialde perforate

Struttura
  • Modello base in versione con aria di scarico (3) assiale (A) o laterale (S)
  • Geometrie della superficie di aspirazione selezionabili per misure celle comuni da 125 mm e 156 mm
  • Componente opzionale per scarico controllato (II)
  • Struttura modulare con accessori per il montaggio di sensori e moduli di aspirazione e smorzamento (I) e una selezione di moduli flangiati (III)
  • Altezza di montaggio minima grazie alla struttura in plastica dal peso ridotto
  • Superfici di contatto intercambiabili
Dati tecnici
  • Dimensioni: 115 x 115 mm e 146 x 146 mm
  • Versione base con scarico assiale o laterale
  • Materiale superficie ventosa: PEEK
Dati delle prestazioni
Metrico
Imperial
11,522,53
SWGm22,0035,0044,0053,0065,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65160,00180,00200,00220,00235,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40190,00240,00280,00315,00350,00
11,522,53
SWGm60,0077,0090,00108,00120,00
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6572,0075,0078,0080,0082,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4066,0071,0074,5077,0079,00
11,522,53
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x6563,0068,0072,0075,0077,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x4067,0070,0073,0076,0078,00
00000
SWGm0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,11
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x655,656,357,067,778,30
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x406,718,479,8811,1212,36
0,040,050,070,090,11
SWGm2,122,723,183,814,24
11,522,53
SWGm-5 115x115x65 10,0016,0024,0030,0035,00
SWGm-6 146x146x6512,0019,0026,0035,0043,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
00000
SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x650,000,000,000,000,00
SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x400,000,000,000,000,00
Industrie
  • •Solare
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Misura
Forza di presa
Forma
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 4 da 4 risultati

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00135

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

Industrie: Solare

FormaScarico assiale dell'aria
Lunghezza L115 (mm)
Larghezza B115 (mm)
Altezza H40 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00136

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

Industrie: Solare

FormaScarico assiale dell'aria
Lunghezza L146 (mm)
Larghezza B146 (mm)
Altezza H40 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00137

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

Industrie: Solare

FormaScarico lateralee
Lunghezza L115 (mm)
Larghezza B115 (mm)
Altezza H65 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00138

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

Industrie: Solare

FormaScarico lateralee
Lunghezza L146 (mm)
Larghezza B146 (mm)
Altezza H65 (mm)
Numero di eiettori1
Classe di potenzaE100
Eiettori compatti di formaFunzione di soffiaggio
MaterialePolietereterchetone

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.