Schmalz

Chwytaki do płytek

Chwytaki do płytek nadają się do wyjątkowo szybkiego i niezawodnego przenoszenia płytek i ogniw słonecznych. Generowanie wysokiego strumienia objętości przy niskim zużyciu powietrza pozwala na szczególnie delikatną obróbkę delikatnych elementów.

Filtruj wyniki

Size
Shape
Industry sector
Product family

Chwytak do płytek SWGm

  • Wymiary: 125 x 125 mm i 156 x 156 mm
  • Wersja podstawowa z osiowym lub bocznym wyciągiem powietrza
  • Powierzchnia zasysania materiału: PEEK
View 4 products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.