Schmalz

Chwytak do płytek SWGm Wet

Przejdź bezpośrednio do produktów

Specjalnie rozmieszczone i zwymiarowane punkty zasysania umożliwiają bezpieczne obchodzenie się z mokrymi płytkami

Niezwykle szybka i precyzyjna obsługa dzięki małej wysokości i wadze

Wysoka wydajność odsysania pozwala na bezpieczne chwytanie nawet w przypadku częściowego obłożenia lub nieszczelności, np. w przypadku płytek perforowanych

Kontrolowane odprowadzanie zassanego powietrza zapobiega zanieczyszczeniu obszaru technologicznego

Funkcja szybkiego zwalniania umożliwia precyzyjne pozycjonowanie płytek waflowych

Projekt
  • Model podstawowy z osiowym (A) lub bocznym (S) prowadzeniem powietrza wylotowego (3)
  • Geometria powierzchni ssącej do wyboru dla popularnych rozmiarów komory 125 mm i 156 mm
  • Opcjonalny element do kontrolowanego prowadzenia powietrza odlotowego (II)
  • Modułowa konstrukcja z rozbudowanym osprzętem do montażu czujników i modułów ssąco-tłumiących (I), jak również wybór modułów kołnierzowych (III)
  • Minimalna wysokość całkowita ze względu na obniżoną masę konstrukcji z tworzywa sztucznego
  • Wymienne powierzchnie styku
Dane techniczne
  • Wymiary: 125 x 125 mm i 156 x 156 mm
  • Wersja podstawowa z bocznym odprowadzeniem powietrza
  • Powierzchnia zasysania materiału: PEEK
Branże
  • •Energia Solarna
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
Size
Shape
Industry sector
Product family

1 - 2 z 2 wyników

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00191

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Branże: Energia Solarna

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Branże: Energia Solarna

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.