Schmalz

Wafer Grippers SWGm Wet

Přejděte přímo na produkty

Specially positioned and dimensioned suction points enable safe handling of wet wafers

Extremely fast and accurate handling thanks to low height and weight

High suction capacity allows safe gripping even with partial occupancy or leakage e.g. with perforated wafers

Controlled discharge of sucked air (optional) prevents contamination of the process area

Quick release function enables precise wafer positioning

Nadstavba
  • Base model version with discharging exhaust air (3) in axial (A) or lateral (S) direction
  • Suction area geometries available in common cell sizes 125 mm and 156 mm (5" and 6")
  • Optional component (II) for controlled discharging of exhaust air
  • Modular design with accessories for the mounting of sensors and modules for suction and damping (I) and a selection of flange modules (III)
  • Minimal overall height through reduced-weight plastic design
  • Replaceable contact surfaces
Technické údaje
  • Dimensions: 115 x 115 mm and 146 x 146 mm
  • Basic version with side exhaust
  • Material suction surface: PEEK
Odvětví
  • •Solar
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Size
Shape
Industry sector
Product family

1 - 2 z 2 výsledků

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Číslo dílu.: 10.01.30.00191

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Odvětví: Solar

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Číslo dílu.: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Odvětví: Solar

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.