Schmalz

Kiekkojen tarttuja SWGm Wet

Siirry suoraan tuotteisiin

Erityisesti sijoitetut ja mitoitetut imupisteet mahdollistavat kostean kiekon turvallisen käsittelyn

Erittäin nopea ja tarkasti sijoitettu käsittely alhaisen kokonaiskorkeuden ja painon ansiosta

Suuri pumppausnopeus mahdollistaa turvallisen otteen myös osittaisessa käytössä tai vuotoissa, esim. B. rei'itetyillä kiekoilla

Imeytetyn ilman hallittu poistaminen estää prosessihuoneen saastumisen

Pikalukitustoiminto mahdollistaa tarkan kiekkojen paikannuksen

Design
  • Perusmalli poistoilman aksiaalisella (A) tai sivuttaisella (S) ohjauksella (3)
  • Imupinnan geometriat voidaan valita tavallisille solukokoille 125 mm ja 156 mm
  • Valinnainen komponentti hallittua poistoilman reititystä varten (II)
  • Moduulirakenne, kattavat lisävarusteet antureiden ja imu- / vaimennusmoduulien (I) kokoonpanoon sekä laippamoduulien valintaan (III)
  • Vähäinen korkeus painon alennetun muovirakenteen ansiosta
  • Vaihdettavat kosketuspinnat
Tekniset tiedot
  • Mitat: 125 x 125 mm ja 156 x 156 mm
  • Perusmalli sivupoistolla
  • Materiaalin imupinta: PEEK
Toimialat
  • •Aurinkoenergia
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Shape
Toimiala
Product family

1 - 2 / 2 tuloksista

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Osanro: 10.01.30.00191

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L146 (mm)
Width B146 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Osanro: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.